제품 게시
A.01
A.01
    ZERO

    A.01

    Timeless wall fixture for outdoor installation
    사양
    • Finish: White- alt. grey painted galvanized steel. Cover in matt acrylic. LED info. System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 747LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wall installation. Connection: Terminal-block 3x4mm2. Distance-piece for external mains cable available as accessory. Design: Kjellander + Sjöberg
    기술 사양
    • 특징 참조A_01_wall_fixture
    • 제품군A.01
    • 제품분류Outdoor
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2019-10-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)190
    • 너비(mm)185
    • 깊이(mm)230
    관련성
    • 주 재료아연 도금 강판
    • 부 재료아크릴
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)1.9
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류조명 기구
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 설명Surface luminaires

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 북미