제품 게시
Lens - Pendant fixture
Lens - Pendant fixture
Lens - Pendant fixture
    ZERO

    Lens - Pendant fixture

    Pendant fixture
    사양
    • Finish: Structure painted aluminum and matt acrylic. LED info: System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 640LM, 700LM. CCT 3000K or 4000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-hook. Connection: Terminal block 2x2,25mm. Design: Jens Fager 2010.
    기술 사양
    • 특징 참조Lens_pendant_small
    • 제품군Lens
    • 제품분류Pendant
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2019-11-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)160
    • 너비(mm)180
    • 깊이(mm)180
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료아크릴
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)0.8
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 북미
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
    비슷한 제품

    별점 4.5/5 4.5 (60)
    별점 4.3/5 4.3 (9)
    별점 4.6/5 4.6 (17)