제품 게시
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Pendant in painted aluminum.
    사양
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9016, Black NCS S9000, Grey RAL 7030, Green RAL 7022. Other colours on request. Textile cord. Microprism diffuser LED info: System power 17W. Luminaire Luminous Flux 970LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Mounting: In ceiling-hook, 2 m cable. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Jens Fager 2017
    기술 사양
    • 특징 참조Convex_pendant_large
    • 제품군Convex
    • 제품분류Pendant
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2019-10-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)278
    • 너비(mm)280
    • 깊이(mm)280
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료아크릴
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)2.4
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류조명 기구
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 설명Suspended luminaires

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 북미