제품 게시
Convex - Pendant fixture
ZERO

Convex - Pendant fixture

Pendant in painted aluminum.
사양
  • Finish: Painted metal or galvanized metal, micro prisma. Textile cable in matching colors. Orange RAL 2004. Installation: Pendant, 2 m cable. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Jens Fager 2014.
기술 사양
  • 특징 참조Convex_pendant_small
  • 제품군Convex
  • 제품분류Pendant
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2019-10-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)185
  • 너비(mm)160
  • 깊이(mm)160
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료아크릴
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)0.8
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
  • IFC 분류조명 기구
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 설명Suspended luminaires

지역 가용성

유럽 아시아 오세아니아 북미
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
비슷한 제품

별점 4.5/5 4.5 (60)
별점 4.3/5 4.3 (9)
별점 4.6/5 4.6 (17)