제품 게시
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    별점 4.2/54.2(6 리뷰)
    Wall fixture in painted aluminum and steel
    사양
    • Finish: Painted steel. or galvanized steel. Matt tempered glass. LED info: System power: 9W. Luminaire Luminous Flux: 505LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. When HFF 5x4mm2. Design: Jens Fager 2014
    기술 사양
    • 특징 참조Convex_wall_fixture
    • 제품군Convex
    • 제품분류Wall fixture
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2019-10-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)170
    • 너비(mm)160
    • 깊이(mm)270
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)2.1
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 설명Surface luminaires

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 북미