제품 게시
Droppen
Droppen
    ZERO

    Droppen

    Wall fixture in casted aluminum and glass
    사양
    • Finish: Diecasted aluminium. Shade in clear glass or matt opal glass. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Distance-piece for external mains cable available as accessory. Design: Thomas Sandell.
    기술 사양
    • 특징 참조Droppen_wall_fixture
    • 제품군Droppen
    • 제품분류Wall fixture
    • 유형조립식 (다중 개체)
    • 게시일2019-10-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)250
    • 너비(mm)145
    • 깊이(mm)200
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)1.2
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치

    지역 가용성

    유럽 아시아 오세아니아 북미