제품 게시
Grid
ZERO

Grid

Wall fixture with square holes or expanded metal
사양
  • Finish: Perforated metal with square holes or expanded metal. Yellow, orange, clear painted metal or transparent gold varnish. Grid has a raw finish and one can see weldings through the transparent varnish. Diffuser in opal acrylic. LED info: System power: see above. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Design: Front 2012.
기술 사양
  • 특징 참조Grid_wall_mounted
  • 제품군Grid
  • 제품분류Wall fixtures
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2019-11-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)96
  • 너비(mm)1250
  • 깊이(mm)96
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)4.7
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 설명Surface luminaires

지역 가용성

유럽 아시아 오세아니아 북미