Publiceer je producten
M+L MIRROR MID AMBIENT 60X70 28.7W 230V

M+L MIRROR MID AMBIENT 60X70 28.7W 230V

Mirror & Mid Ambient Light 60x70cm, Rectangular, Small Frame, Anti-Steam

Specificatie
  • Mirror with Mid Ambient Light 60x70cm, Rectangular with Small Frame  and without Switch, Anti-Steam

Technische specificatie
  • Unieke ref.T3278
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepBathroom Mirrors
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-12-05
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)700
  • Breedte (mm)600
  • Diepte (mm)26
Links
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
  • Nettogewicht (kg)5.67
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Spiegels
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors
  • OmniClass-nummer23-31 25 00
  • OmniClass-titelToilet and Bath Specialties