Publiceer je producten
B-0330-04 Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Rigid Gooseneck, 4" Wrist Action Handles
B-0330-04 Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Rigid Gooseneck, 4" Wrist Action Handles

    B-0330-04 Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Rigid Gooseneck, 4" Wrist Action Handles

    B-0330-04 8" c/c Mixing Faucet (Wall Mount), 120X Rigid Gooseneck with B-LT Stream Regulator, 4" Wrist Action Handles, 1/2" NPT Female Inlets
    Specificatie
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 23.09 GPM @ 60 psi
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ts-brass-020
    • ProductfamilieMixing Faucets
    • ProductgroepSurgical Sink Faucet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2011-12-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)10.81
    • Breedte (inch)16
    • Diepte (inch)8.12
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    • Nettogewicht (lbs)5.55
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk