Publiceer je producten
B-2867-04 Medical Faucet, Deck Mount, Concealed Body, Rigid Gooseneck, Wrist Action Handles
B-2867-04 Medical Faucet, Deck Mount, Concealed Body, Rigid Gooseneck, Wrist Action Handles

    B-2867-04 Medical Faucet, Deck Mount, Concealed Body, Rigid Gooseneck, Wrist Action Handles

    B-2867-04 EasyInstall Faucet with 4" Wrist Action Handles, Compression Cartridges, 8" Inlet Centers, Rigid Gooseneck with B-0199-01 Aerator
    Specificatie
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ts-brass-097
    • ProductfamilieMixing Faucets
    • ProductgroepMedical Lavatory Faucet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2011-12-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)10.69
    • Breedte (inch)16
    • Diepte (inch)5.75
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    • Nettogewicht (lbs)6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk