Publiceer je producten
B-0831 Metering Faucet, Deck Mount, 4" Centers, Aerator, Push Button Handles
B-0831 Metering Faucet, Deck Mount, 4" Centers, Aerator, Push Button Handles

    B-0831 Metering Faucet, Deck Mount, 4" Centers, Aerator, Push Button Handles

    B-0831 4" Centerset Metering & Mixing Faucet with Push Buttom Metering Cartridges, 2.2 GPM Aerator
    Specificatie
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi, Water Consumption: @ 10 sec = .37 gal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ts-brass-058
    • ProductfamilieMixing Faucets
    • ProductgroepSelf-Closing Lavatory Faucet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2011-12-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)3.44
    • Breedte (inch)5.88
    • Diepte (inch)3.75
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    • Nettogewicht (lbs)5.08
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk