Publiceer je producten
Complete afleverset.
Complete afleverset.
Complete afleverset.
    Caleffi

    Complete afleverset.

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Specificatie
    • Complete afleverset met: Verwarming 1. Modulerend ventiel; 2. Veiligheidsventiel; 3. Sensor aanvoertemperatuur; 4. Veiligheidssensor; 5. Pomp met by-pass voor beveiliging; 6. Aftakking voor hoge temperatuur (radiator); 7. Mal voor energiemeter, code 755404K / 755405K; Productie SWW 8. Hardgesoldeerde warmtewisselaar; 9. Temperatuursensor SWW; 10. Modulerend ventiel primair circuit warmtewisselaar; 11. Stromingsmeter voor voorrang SWW; 12. Elektronische regelaar op vast punt (SET). Voeding 230 V - 50 Hz. Temperatuurbereik verwarming: 25÷45°C. Temperatuurbereik SWW: 42÷60°C. Te activeren functies: - compensatiesensor retourset; - voorverwarmde warmtewisselaar SWW. Pmax: 10 bar. Verbruik: 75 W. Afmetingen (h x b x d): 570 x 410 x 110 mm.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.SATK50
    • ProductfamilieHVAC
    • ProductgroepComponents for central heating systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-05-29
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Heat Exchanger
    • IFC-classificatieWarmtewisselaar
    • UNSPSC-naamHeat exchangers
    • UNSPSC-code40101802
    • Uniclass 2015-codePr_60_60_36_60
    • Uniclass 2015-beschrijvingPassive heat exchangers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 57 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelHeat Exchangers for HVAC
    • OmniClass-nummer23-27 23 00
    • OmniClass-titelHeat Exchangers
    • CSI UniFormat II-codeD3020
    • CSI UniFormat II-titelHeat Generating Systems