Publiceer je producten
101619 Toiletzitting
DELABIE

101619 Toiletzitting

Toiletzitting zonder deksel, 360 x 12 x 433 mm. Vandaalbestendig model in polyethyleen: resistent en gemakkelijk te reinigen. Met scharnieren in RVS 304. Kleur: zwart. Voor de WC modellen S21 en 700. Bevestigingen meegeleverd. 30 jaar garantie. [Oude referentie: 1108021601]
Technische specificatie
  • Unieke ref.101619
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToilet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-09-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)12
  • Breedte (mm)360
  • Diepte (mm)435
Gerelateerd
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toiletbril
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015-beschrijvingToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika