Publiceer je producten
110300BK Staand toilet S21 P
DELABIE

110300BK Staand toilet S21 P

Staand toilet. Elegant en strak design. Bacteriostatisch RVS 304. Dikte rvs: 1,5 mm. Afwerking in mat zwart Teflon®. Geperste kom, zonder lasnaden, voor een eenvoudig onderhoud en een betere hygiëne. Met spoelrand. Horizontale toevoer Ø 55 mm. Horizontale of verticale afvoer Ø 100 mm. Geleverd met PVC pijp. Waterbesparing: efficiënte werking met 4 liter water of meer. Voorzien van boorgaten voor het plaatsen van een toiletzitting. Afdekdopjes in mat zwart rvs worden meegeleverd voor gebruik zonder zitting. Snel en eenvoudig te plaatsen: 2 inspectieluiken met TORX anti-diefstal schroeven. CE keurmerk. Conform de norm EN 997 voor een spoeling van 4 liter. Gewicht: 14 kg. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.110300BK
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToilet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-01-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)400
  • Breedte (mm)360
  • Diepte (mm)580
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
  • Nettogewicht (kg)13.019
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamToilets
  • UNSPSC-code30181505
  • Uniclass 2015-codeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015-beschrijvingToilets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika