Publiceer je producten
2539EP SECURITHERM EP douchemengkraan met drukcompensatie
DELABIE

2539EP SECURITHERM EP douchemengkraan met drukcompensatie

Mechanische ééngreepsmengkraan voor douche, muurmodel. Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie en met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Antiverbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd). Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net. Lichaam met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water. Debiet ingesteld op 9 l/min. Lichaam in messing verchroomd en bediening met open greep. Uitgang douche M1/2" met geïntegreerde terugslagklep. Mengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen. Met filters en terugslagkleppen. SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Douchemengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Mengkraan met 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.2539EP
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepDouchemengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-11-07
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)142
  • Breedte (mm)215
  • Diepte (mm)169
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1858
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHealthcare Faucets
  • OmniClass-nummer23-31 11 19 15
  • OmniClass-titelPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika