Publiceer je producten
511970W L-vormige Be-Line® greep, wit, H. 750 mm
511970W L-vormige Be-Line® greep, wit, H. 750 mm
    DELABIE

    511970W L-vormige Be-Line® greep, wit, H. 750 mm

    L-vormige Be-Line® greep voor douche of bad, geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. Vergemakkelijkt op een veilige manier het vasthouden en verplaatsen in de douche of bad. Doet dienst als L-vormige douchegreep in combinatie met een glijstuk voor handdouche en/of zeepschaal. De verticale stang kan zowel links als rechts geplaatst worden. Aluminium buis, dikte: 3 mm. Muurbevestiging in massief aluminium. Rond profiel Ø 35 met een platte antiroterende en ergonomische voorzijde voor een optimale grip. Afwerking in mat wit geëpoxeerd aluminium waardoor een visueel contrast met donker gekleurde muren mogelijk is. Homogeen oppervlak voor vereenvoudigd onderhoud en hygiëne. Greep op 38 mm afstand van de muur: minimale plaatsinname en verhindert het uitschuiven van de voorarm tussen de muur en de greep om het risico op breuken bij een val te voorkomen. Verborgen bevestigingen. Geleverd met rvs schroeven Ø 8 x 70 mm voor bevestiging in beton. Afmetingen: 750 x 450 mm. Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg. 30 jaar garantie op greep. CE markering.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.511970W
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepToegankelijkheid
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)824
    • Breedte (mm)524
    • Diepte (mm)71
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1705
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
    • OmniClass-nummer23-25 45 11 25 15
    • OmniClass-titelPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika