Publiceer je producten
510051S Toiletborstelhouder met deksel en lange hendel, muurmodel
DELABIE

510051S Toiletborstelhouder met deksel en lange hendel, muurmodel

Closetborstelgarnituur muurmodel met closetborstel met lange hendel en deksel. Verstevigd model toiletborstelhouder met toiletborstel: met antidiefstal bevestigingssysteem. Bacteriostatisch rvs 304 mat gepolijst. Met ergonomische lange hendel: vergemakkelijkt het gebruik voor mensen in een rolstoel of mensen die zich moeilijk kunnen buigen. Gemakkelijk te reinigen: kunststof houder langs boven afneembaar. Kunststof houder met reservoir: zo wordt vermeden dat de borstel in afvalwater blijft staan en worden spatten bij een volgend gebruik vermeden. De borstel valt automatisch op de juiste plaats in de houder door het zelf-centrerend systeem. Dikte rvs: behuizing 1 mm. Afmetingen: Ø 90 x 580 mm. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.510051S
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepAccessoires
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-07-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)106
  • Breedte (mm)93
  • Diepte (mm)583
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1535
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika