Publiceer je producten
110310 S21 S hangtoilet
DELABIE

110310 S21 S hangtoilet

Hangtoilet, 360 x 350 x 535 mm. Kan geplaatst worden op elk standaard voorwandsysteem, beschikbaar in de markt. Elegant en strak design. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 1,5 mm. Geperste kom, zonder lasnaden, voor een eenvoudig onderhoud en een betere hygiëne. De binnenkant van de kom is gepolijst en de randen zijn afgerond voor een gemakkelijke reiniging. Met spoelrand. Horizontale toevoer Ø 55 mm. Horizontale afvoer Ø 100 mm. Waterbesparing: efficiënte werking met 4 liter water of meer. Toilet met gesloten onderkant. Voorzien van boorgaten voor het plaatsen van een toiletzitting. Rvs afdekdopjes worden meegeleverd voor gebruik zonder zitting. Snel en eenvoudig te plaatsen: monteren via de voorkant dankzij de bevestigingsplaat in rvs. Geleverd met bevestigingsplaat en 6 anti-diefstal schroeven TORX. CE markering. Conform de norm EN 997 voor een spoeling van 4 liter. Gewicht: 11 kg. 30 jaar garantie. [Oude referentie: 0112030001]
Technische specificatie
  • Unieke ref.110310
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToilet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-22
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011289
  • ETIM-naamToilet closet
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika