Publiceer je producten
110310BK S21 S hangtoilet
110310BK S21 S hangtoilet
    DELABIE

    110310BK S21 S hangtoilet

    Hangtoilet. Kan geplaatst worden op elk standaard voorwandsysteem, beschikbaar in de markt. Elegant en strak design. Bacteriostatisch RVS 304. Dikte rvs: 1,5 mm. Afwerking in mat zwart Teflon®. Geperste kom, zonder lasnaden, voor een eenvoudig onderhoud en een betere hygiëne. Met spoelrand. Horizontale toevoer Ø 55 mm. Horizontale afvoer Ø 100 mm. Waterbesparing: efficiënte werking met 4 liter water of meer. Toilet met gesloten onderkant. Voorzien van boorgaten voor het plaatsen van een toiletzitting. Afdekdopjes in mat zwart rvs worden meegeleverd voor gebruik zonder zitting. Snel en eenvoudig te plaatsen: monteren via de voorkant dankzij de bevestigingsplaat in rvs. Geleverd met bevestigingsplaat en 6 TORX anti-diefstal schroeven. CE markering. Conform de norm EN 997 voor een spoeling van 4 liter. Gewicht: 11 kg. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.110310BK
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepToilet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-01-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)350
    • Breedte (mm)360
    • Diepte (mm)535
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)11.924
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamToilets
    • UNSPSC-code30181505
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika