Publiceer je producten
110390BK MONOBLOCO S21 toilet met reservoir
DELABIE

110390BK MONOBLOCO S21 toilet met reservoir

Staand toilet met reservoir en dubbele bediening 3/6 liter. Bacteriostatisch RVS 304. Dikte rvs: 1,5 mm. Afwerking in mat zwart Teflon®. Geperste kom, zonder lasnaden, voor een eenvoudig onderhoud en een betere hygiëne. Met spoelrand. Toevoer ingebouwd aan de onderkant of zichtbaar zijwaarts (links/rechts). Ingebouwde horizontale of verticale afvoer. Geleverd met PVC pijp. Voorzien van boorgaten voor het plaatsen van een toiletzitting. Afdekdopjes in mat zwart rvs worden meegeleverd voor gebruik zonder zitting. Snelle plaatsing: 2 inspectieluiken met TORX anti-diefstal schroeven. CE markering. Conform de norm EN 997 voor een spoeling van 4 liter. Gewicht: 21 kg. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.110390BK
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepToilet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-01-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)815
  • Breedte (mm)370
  • Diepte (mm)620
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
  • Nettogewicht (kg)18.099
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet reservoir
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamToilets
  • UNSPSC-code30181505
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika