Publiceer je producten
120110 ALGUI waskom opbouwmodel
DELABIE

120110 ALGUI waskom opbouwmodel

Waskom te plaatsen op blad, Ø 375 mm. Geschikt voor het plaatsen van een verhoogd model of muurmodel kraan/mengkraan. Binnendiameter van de waskom: 310 mm. Bacteriostatisch RVS 304. Dikte rvs: 1,2 mm. Mat gepolijste afwerking. Naadloos uit een stuk geperst, zonder lassen. Afgeronde vorm. Geleverd met afvoerplug 1"1/4. Zonder overloop. CE markering. Conform de norm EN 14688. Gewicht: 3,8 kg. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.120110
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWASTAFEL
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-02-13
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika