Publiceer je producten
120310 CANAL collectieve wastafel wandmodel
DELABIE

120310 CANAL collectieve wastafel wandmodel

Collectieve wastafel te bevestigen aan de muur, 5 plaatsen - 3.000 mm. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 0,8 mm voor de kom en 1,5 mm voor de omtrek en de montagebeugels. Eenvoudig te plaatsen: rvs is minder zwaar dan andere materialen. Het is mogelijk muurkranen of kranen op blad te installeren. Afloop rechts. Zonder kraangat. Geleverd met afvoerplug 1"1/2. Zonder overloop. Bevestigingen meegeleverd. CE markering. Conform de norm EN 14296. Gewicht: 15,6 kg. Het is mogelijk een spatwand te plaatsen in bacteriostatisch RVS 304 (ref. 100310). 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.120310
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWASTAFEL
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-10-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)245
  • Breedte (mm)400
  • Diepte (mm)3000
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-39 41 11 17
  • OmniClass-titelWash Water Troughs

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika