Publiceer je producten
120400 PMR XS wastafel wandmodel
DELABIE

120400 PMR XS wastafel wandmodel

Handwasbakje te bevestigen aan de muur. Binnendiameter van het handwasbakje: 310 mm. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste uitvoering. Dikte rvs: 1,2 mm. Afgeronde vorm. Zonder kraangat. Geleverd met afvoerplug 1"1/4. Zonder overloop. Bevestigingen meegeleverd. CE markering. Conform de norm EN 14688. Gewicht: 3,9 kg. 30 jaar garantie. [Oude referentie: 3411400015]
Technische specificatie
  • Unieke ref.120400
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWASTAFEL
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-29
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika