Publiceer je producten
120490BK HEMI wastafel voor inbouw Ø 385
120490BK HEMI wastafel voor inbouw Ø 385
    DELABIE

    120490BK HEMI wastafel voor inbouw Ø 385

    Ronde waskom voor inbouw of onderbouw. Binnendiameter van de waskom: 385 mm. Uitsnijding in het werkblad: 400 mm voor inbouw installatie, 380 mm voor onderbouw installatie. Bacteriostatisch RVS 304. Dikte rvs: 0,8 mm. Afwerking in mat zwart Teflon®. Naadloos uit een stuk geperst, zonder lassen. Afgeronde vorm. Geleverd zonder afvoerplug. Het is mogelijk om een zwarte (6110BK) of een verchroomde afvoerplug (6110) toe te voegen. Zonder overloop. CE markering. Conform de norm EN 14688. Gewicht: 1,6 kg. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.120490BK
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWASTAFEL
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-01-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)150
    • Breedte (mm)450
    • Diepte (mm)450
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)1996
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika