Publiceer je producten
120650BK QUADRA opbouw waskom
DELABIE

120650BK QUADRA opbouw waskom

Waskom te plaatsen op blad, half-inbouw, 380 x 380 mm. Geschikt voor het plaatsen van een verhoogd model of muurmodel kraan/mengkraan. Binnendiameter van de waskom: 310 mm. Diamètre de découpe du plan vasque : 310 mm. Bacteriostatisch RVS 304. Dikte rvs: 1,2 mm. Afwerking in mat zwart Teflon®. Naadloos uit een stuk geperst, zonder lassen. Afgeronde vorm. Geleverd zonder afvoerplug. Het is mogelijk om een zwarte (6110BK) of een verchroomde afvoerplug (6110) toe te voegen. Zonder overloop. CE markering. Conform de norm EN 14688. Gewicht: 3 kg. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.120650BK
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWASTAFEL
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-01-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)70
  • Breedte (mm)380
  • Diepte (mm)380
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
  • Nettogewicht (kg)2.97
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika