Publiceer je producten
120830 UNITO wastafel wandmodel
120830 UNITO wastafel wandmodel
120830 UNITO wastafel wandmodel
    DELABIE

    120830 UNITO wastafel wandmodel

    Wastafel te bevestigen aan de muur, 395 x 350 mm. Strak en tijdloos design. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 1,2 mm. Afgeronde vorm. Zonder kraangat. Geleverd met afvoerplug 1"1/4. Zonder overloop. Bevestigingen meegeleverd. CE markering. Conform de norm EN 14688. Gewicht: 3,3 kg. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.120830
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWASTAFEL
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)80
    • Breedte (mm)395
    • Diepte (mm)350
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika