Publiceer je producten
121150 AQUEDUTO wastafel wandmodel
DELABIE

121150 AQUEDUTO wastafel wandmodel

Wastafel te bevestigen aan de muur, 700 x 440 mm. Strak en tijdloos design. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 1,2 mm. Afgeronde vorm. Met kraangat Ø 35 in het midden. Geleverd met afvoerplug 1"1/4. Zonder overloop. Bevestigingen en muurhouder meegeleverd. CE markering. Conform de norm EN 14688. Gewicht: 12 kg. 30 jaar garantie. [Oude referentie: 0211150008]
Technische specificatie
  • Unieke ref.121150
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWASTAFEL
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-11-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)115
  • Breedte (mm)700
  • Diepte (mm)440
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika