Publiceer je producten
121370 WC LAVANDO handwasbakje
121370 WC LAVANDO handwasbakje
    DELABIE

    121370 WC LAVANDO handwasbakje

    WC handwasbakje, 450 x 300 mm. Design handwasbakje. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 1,2 mm. Afgeronde vorm. Met kraangat Ø 35 rechts. Geleverd met afvoerplug 1"1/4. Zonder overloop. Bevestigingen meegeleverd. CE markering. Conform de norm EN 14688. Gewicht: 3,2 kg. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.121370
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWASTAFEL
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-09-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)80
    • Breedte (mm)450
    • Diepte (mm)300
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inPortugal
    • Nettogewicht (kg)3.81
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika