Publiceer je producten
121720 REDO-T wastafel staand model
DELABIE

121720 REDO-T wastafel staand model

Wastafel op voet, hoogte 830 mm. Binnendiameter van de wastafel: 310 mm. Een decoratief element. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 0,8 mm. Afgeronde vorm. Met kraangat Ø 35 in het midden. Geleverd met afvoerplug 1" 1/4. Zonder overloop. Bevestigingen meegeleverd. CE markering. Conform de norm EN 14688. Gewicht: 14 kg. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.121720
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWASTAFEL
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-11-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)830
  • Breedte (mm)375
  • Diepte (mm)430
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika