Publiceer je producten
121800 FACIL wastafel wandmodel
DELABIE

121800 FACIL wastafel wandmodel

Wastafel te bevestigen aan de muur, 360 x 390 mm. Binnendiameter van de wastafel: 310 mm. Sober en strak design. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 1,2 mm. Afgeronde vorm. Met kraangat Ø 35 rechts. Geleverd met afvoerplug 1"1/4. Zonder overloop. Bevestigingen meegeleverd. CE keurmerk. Conform de norm EN 14688. Gewicht: 4,1 kg. 30 jaar garantie. [Oude referentie: 0211080006]
Technische specificatie
  • Unieke ref.121800
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWASTAFEL
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-28
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika