Publiceer je producten
130110 Collectief wandurinoir
DELABIE

130110 Collectief wandurinoir

Collectief wandurinoir, 1800 x 575 x 275 mm. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 1,2 mm. Toevoer langs boven F1/2. Geleverd met 1 rvs sproeibuis (horizontale geperforeerde buis) die toelaat de volledige urinoirwand te spoelen. Waterbesparing: optimale spoeling met een debiet van 0,1 l/sec, of 0,3 liter per gebruik. Afloop rechts. Leegloop 1"1/2. Bevestigingen meegeleverd. Het is mogelijk één of meerdere schaamschotten in bacteriostatisch RVS 304 te plaatsen (ref. 100900). Te bevestigen rechtstreeks op het urinoir op de gewenste plaats. Aanbeveling bij installatie: wanneer u 2 urinoirs naast elkaar wenst te installeren, bevelen we aan een urinoir met afloop rechts en een urinoir met afloop links te bestellen. Gewicht: 24,8 kg. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.130110
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepUrinoirs
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-03-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)700
  • Breedte (mm)2400
  • Diepte (mm)275
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
  • Nettogewicht (kg)16399
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93
  • Uniclass 2015-beschrijvingUrinal and WC fittings
  • OmniClass-nummer23-31 21 00
  • OmniClass-titelUrinals

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika