Publiceer je producten
132306 MINERALCAST PMR wastafel wandmodel
132306 MINERALCAST PMR wastafel wandmodel
132306 MINERALCAST PMR wastafel wandmodel
132306 MINERALCAST PMR wastafel wandmodel
132306 MINERALCAST PMR wastafel wandmodel
    DELABIE

    132306 MINERALCAST PMR wastafel wandmodel

    Wastafel te bevestigen aan de muur, 785 x 545 x 170 mm. Met geïntegreerde zijsteunen, die kunnen gebruikt worden als grepen of als handdoekdragers. Strakke en vloeiende lijnen. MINERALCAST: samengesteld materiaal op basis van natuurlijke mineralen en polyesterhars. Geschikt voor gebruik in utiliteiten of ziekenhuizen. Ondiepe wastafel, geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. Homogeen oppervlak, zonder poreusheid, voor een gemakkelijke reiniging. Wastafel gegoten in één stuk, zonder lasnaden, voor een eenvoudig onderhoud en een betere hygiëne. Aangenaam om aan te raken. Met kraangat Ø 35 in het midden. Zonder overloop. Bevestigingen meegeleverd. Wit type RAL 9016. CE markering. Conform de norm EN 14688. Gewicht: 21,5 kg. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.132306
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWASTAFEL
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)150
    • Breedte (mm)785
    • Diepte (mm)545
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalNatuurlijke acrylsteen
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code46 61 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWash Water Troughs
    • OmniClass-nummer23-39 41 11 17
    • OmniClass-titelWash Water Troughs

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika