Publiceer je producten
134770 DELTA wandurinoir
DELABIE

134770 DELTA wandurinoir

Individueel wandurinoir zonder spoelrand. Kan geplaatst worden op elk standaard voorwandsysteem, beschikbaar in de markt. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 1,2 mm. Toevoer langs achter (inbouw). Ingebouwde afvoer. Verborgen sifon. Snel en eenvoudig te plaatsen: monteren via de voorkant dankzij de bevestigingsplaat in rvs. Geleverd met sifon 1"1/2, bevestigingen en anti-diefstal schroeven TORX. CE markering. Conform de norm EN 13407 voor een spoeling van 2 liter. Gewicht: 7,5 kg. 30 jaar garantie. [Oude referentie: 0311160001]
Technische specificatie
  • Unieke ref.134770
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepUrinoirs
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-16
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamUrinals
  • UNSPSC-code30181506
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 21 00
  • OmniClass-titelUrinals

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika