Publiceer je producten
180820 SD drinkfontein wandmodel
DELABIE

180820 SD drinkfontein wandmodel

Drinkfontein te bevestigen aan de muur. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 1,2 mm. Afgeronde vorm. Geleverd met een kraantje voor mondspoeling: verchroomd, onmiddellijke sluiting, met debietregeling, toevoer M3/8". Geleverd met een kraan met zwanenhalsuitloop voor het vullen van water- en veldflessen: lichaam in messing verchroomd en uitloop in rvs, onmiddellijke sluiting met regelbaar debiet, aansluiting M3/8". Afvoer met platte geperforeerde rooster, zonder schroef: gemakkelijk te reinigen en vandaalbestendig. Hevel 1"1/4. Bevestigingen meegeleverd. Gewicht: 3 kg. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.180820
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWASTAFEL
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-06-03
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)150
  • Breedte (mm)320
  • Diepte (mm)320
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015-beschrijvingDrinking fountains
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelDrinking Fountains
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika