Publiceer je producten
184310 SXS elektronisch handwasbakje
DELABIE

184310 SXS elektronisch handwasbakje

Handwasbakje met elektronische bediening, te bevestigen aan de muur. Bacteriostatisch RVS 304. Dikte RVS: 1,2 mm. Afgeronde vorm. Zonder spatwand. Geleverd met een elektronische mengkraan, met batterijen en elektroventiel geïntegreerd, en een verdeler voor vloeibare zeep of hydro-alcoholische gel in messing verchroomd. Afvoer 1"1/4 inbegrepen. Zonder overloop. Waterbesparend: debiet ingesteld op 3 l/min. Maximale hygiëne: geen enkel manueel contact met de kraan, antistagnatie elektroventiel, antibacteriële periodieke spoeling. Bevestigingen meegeleverd. CE markering. Conform de norm EN 14688. Gewicht: 4,1 kg. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.184310
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWASTAFEL
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-06-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)194
  • Breedte (mm)360
  • Diepte (mm)390
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika