Publiceer je producten
184320 SXS elektronisch handwasbakje
184320 SXS elektronisch handwasbakje
    DELABIE

    184320 SXS elektronisch handwasbakje

    Handwasbakje met elektronische bediening, te bevestigen aan de muur. Bacteriostatisch RVS 304. Dikte RVS: 1,2 mm. Afgeronde vorm. Met spatwand. Geleverd met een elektronische mengkraan met batterijen en geïntegreerd elektroventiel, en een verdeler voor vloeibare zeep of hydro-alcoholische gel in messing verchroomd. Afvoer 1"1/4 inbegrepen. Zonder overloop. Waterbesparend: debiet ingesteld op 3 l/min. Maximale hygiëne: geen enkel manueel contact met de kraan, antistagnatie elektroventiel, antibacteriële periodieke spoeling. Bevestigingen meegeleverd. CE markering. Conform de norm EN 14688. Gewicht: 4,1 kg. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.184320
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWASTAFEL
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-02-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)195
    • Breedte (mm)360
    • Diepte (mm)391
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inPortugal
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011550
    • ETIM-naamWashbasin
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCommercial Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika