Publiceer je producten
187100 Medische scrub met hoge spatwand
DELABIE

187100 Medische scrub met hoge spatwand

Medische scrub met spatwand van 450 mm. Geschikt voor gebruik in ziekenhuizen of zorginstellingen. Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte RVS: 1,2 mm. L. 2100 mm, 3 plaatsen. Met 1 kraangat Ø 22 per post. Glad oppervlak en de randen zijn afgerond voor een gemakkelijke reiniging. Design "Hygiëne+": beperking van bacteriehaarden, verborgen sifon en vereenvoudigde hygiëne. Afloop rechts. Zonder overloop. Bevestigingen en afvoerplug 1"1/4 meegeleverd. CE markering. Conform de norm EN 14296. Gewicht: 48,5 kg. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.187100
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWASTAFEL
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-08-26
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1020
  • Breedte (mm)2100
  • Diepte (mm)475
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass-nummer23-25 59 11 13 11
  • OmniClass-titelSurgeon Scrub Sinks

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika