Publiceer je producten
20164T1 TEMPOMATIC MIX elektronische mengkraan
DELABIE

20164T1 TEMPOMATIC MIX elektronische mengkraan

Elektronische wastafelmengkraan op blad. Sensorkraan met hoge draaibare uitloop H.160 mm L.160 mm. Individuele elektrische sturing IP65. Stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/12V. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming). Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik) om stilstaand water in het net tegen te gaan. Debiet beperkt tot 5 l/min bij 3 bar. Aanwezigheidsdetectie met schokbestendige infrarood technologie. Lichaam in messing verchroomd met verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes. Temperatuurregeling met hygiënische hendel L.100 mm. PEX slangen met filters en elektroventielen M3/8". Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand. Elektroventielen voor de mengkamer. Mengkraan NF M (Medische omgeving) gecertificeerd. Elektronische kraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Mengkraan met 30 jaar garantie. Twee sluitingsmogelijkheden: - Standaard modus: ingestelde looptijd, automatische sluiting - ON/OFF modus: sluiting door de gebruiker of zelfsluiting na 30 min. Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren. Plaats de detectie op de zijkant van de kraan in ON/OFF modus.
Technische specificatie
  • Unieke ref.20164T1
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWastafelmengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-02-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)287
  • Breedte (mm)50
  • Diepte (mm)212
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)2434
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika