Publiceer je producten
2210 Mechanische mengkraan voor spoeltafel en trog H.145 L.220
DELABIE

2210 Mechanische mengkraan voor spoeltafel en trog H.145 L.220

Mechanische mengkraan voor spoeltafel en trog met draaibare uitloop H.145. Uitloop H.145 L.220 met hygiënische straalbreker. Keramisch binnenwerk Ø 40. Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Debiet 15 l/min bij 3 bar. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant. Lichaam en uitloop in verchroomd messing. Open greep. Verstevigde bevestiging. Met PEX slangen F3/8".
Technische specificatie
  • Unieke ref.2210
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepSink mixer
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-06-29
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)171
  • Breedte (mm)55
  • Diepte (mm)253
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1056
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika