Publiceer je producten
2221L Wastafelmengkraan H.45 L.110
DELABIE

2221L Wastafelmengkraan H.45 L.110

Mechanische wastafelmengkraan, zonder trekplug en afvoer. Uitloop H.45 L.110 met hygiënische straalbreker. Keramisch binnenwerk Ø 40. Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar. Hygiënische hendel L. 150. Verstevigde bevestiging. Met PEX slangen F3/8".
Technische specificatie
  • Unieke ref.2221L
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWastafelmengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-05-28
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)152
  • Breedte (mm)52
  • Diepte (mm)149
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)977
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika