Publiceer je producten
2239EP SECURITHERM EP douchemengkraan met drukcompensatie
DELABIE

2239EP SECURITHERM EP douchemengkraan met drukcompensatie

Mechanische ééngreepsmengkraan voor douche, muurmodel. Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie en met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd). Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net. Debiet ingesteld op 9 l/min. Lichaam in messing verchroomd en bediening met open greep. Uitgang douche M1/2" met geïntegreerde terugslagklep. Mengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4". Met filters en terugslagkleppen. SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Douchemengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Mengkraan met 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.2239EP
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepDouchemengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-05-28
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)125
  • Breedte (mm)215
  • Diepte (mm)164
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1891
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 11 19 15
  • OmniClass-titelPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika