Publiceer je producten
2445EP SECURITHERM EP mengkraan voor wastafel met drukcompensatie
2445EP SECURITHERM EP mengkraan voor wastafel met drukcompensatie
2445EP SECURITHERM EP mengkraan voor wastafel met drukcompensatie
    DELABIE

    2445EP SECURITHERM EP mengkraan voor wastafel met drukcompensatie

    SECURITHERM muurmengkraan voor wastafel met drukcompensatie (EP). Mechanische mengkraan met platte draaibare onderuitloop L.200 met hygiënische straalbreker. Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter. Antiverbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW. Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net. Mengkraan met Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie. Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie en vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud. Debiet ingesteld op 5 l/min. Lichaam in messing verchroomd. Bediening met open greep. Mengkraan met asafstand 150 mm geleverd met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen. Filters en terugslagkleppen. Aanbevolen installatiehoogte: 110-200 mm boven de wastafel. Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Muurmengkraan met 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2445EP
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelmengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-07-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)176
    • Breedte (mm)215
    • Diepte (mm)293
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1621
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 19 15
    • OmniClass-titelPressure Balanced Faucet Mixing Valves

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika