Publiceer je producten
2446 Mechanische mengkraan voor wastafel
DELABIE

2446 Mechanische mengkraan voor wastafel

Mechanische muurmengkraan voor wastafel. Platte draaibare onderuitloop L.150 met hygiënische straalbreker geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter. Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie. Keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud (beperkt bacteriehaarden). Debiet ingesteld op 5 l/min. Lichaam in messing verchroomd. Bediening met open greep. Geleverd met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4" perfect aangepast aan de noden van ziekenhuizen. Conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving). 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.2446
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWastafelmengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-11-07
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)170
  • Breedte (mm)215
  • Diepte (mm)230
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1534
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011328
  • ETIM-naamWashbasin mixing tap
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika