Publiceer je producten
2510TBEL Mechanische mengkraan voor spoeltafel of trog
DELABIE

2510TBEL Mechanische mengkraan voor spoeltafel of trog

Mechanische spoeltafelmengkraan op blad. Mechanische ééngatsmengkraan met draaibare uitloop H.155 L.230, met hygiënische straalbreker. Hoge uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL eindfilter. Klassiek keramisch binnenwerk Ø 40 met temperatuurbegrenzing. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant. Lichaam en uitloop in verchroomd messing. Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar. Volle greep. PEX slangen F3/8". Filter en terugslagklep op de koud watertoevoer. Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes. Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Mengkraan met 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.2510TBEL
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepSink mixer
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-06-05
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)183
  • Breedte (mm)52
  • Diepte (mm)281
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1.44
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011328
  • ETIM-naamWashbasin mixing tap
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHealthcare Faucets
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika