Publiceer je producten
2521EP SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie
DELABIE

2521EP SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie

Mechanische wastafelmengkraan met drukcompensatie op blad. Mechanische ééngatsmengkraan H.85 mm L.135 mm, uitgerust met een hygiënische BIOSAFE uitgang. Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd). Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net. Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar. Bediening met open greep. Zonder trekplug en afvoer. PEX flexibels F3/8" met terugslagkleppen en filters. Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes. SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Mengkraan met 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.2521EP
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepWastafelmengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-06-09
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)165
  • Breedte (mm)50
  • Diepte (mm)176
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1275
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika