Publiceer je producten
2539S Mechanische douchemengkraan
DELABIE

2539S Mechanische douchemengkraan

Mechanische ééngreeps douchemengkraan, muurmodel. Klassiek keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Debiet ingesteld op 9 l/min. Lichaam is messing verchroomd en bediening met open greep. Uitgang douche M1/2" met geïntegreerde terugslagklep. Mengkraan met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4". Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Douchemengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Mengkraan conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving). Mengkraan met 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.2539S
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepDouchemengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-09-29
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)142
  • Breedte (mm)214
  • Diepte (mm)162
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1658
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika