Publiceer je producten
2665T1BEL Mechanische sequentiële BIOSAFE wastafelmengkraan
2665T1BEL Mechanische sequentiële BIOSAFE wastafelmengkraan
    DELABIE

    2665T1BEL Mechanische sequentiële BIOSAFE wastafelmengkraan

    Hoge mechanische wastafelmengkraan op blad. Mechanische sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water met bediening over 70°. Eéngatsmengkraan met vaste uitloop H.160 mm L.160 mm. Hoge mengkraan met hygiënische BIOSAFE kraanuitgang, geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter. Keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water. De snelheid van het water in deze smalle buisjes beperkt bacterievorming. Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer. Lichaam met zeer beperkte hoeveelheid stilstaand water (beperkt bacterievorming). Debiet ingesteld op 5 l/min. Hygiënische hendel L.200, bediening zonder manueel contact Geleverd met PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagklep op de koud watertoevoer. Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes. Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. Mengkraan met 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.2665T1BEL
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelmengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-12-06
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)293
    • Breedte (mm)50
    • Diepte (mm)225
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1922
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEG017610
    • ETIM-naamSanitary taps
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_60_45_90_51
    • Uniclass 2015-beschrijvingMechanical mixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    België
    Luxemburg
    Nederland