Publiceer je producten
2870T3 Mechanische mengkraan voor spoeltafel of scrub
DELABIE

2870T3 Mechanische mengkraan voor spoeltafel of scrub

Mechanische spoeltafelmengkraan op blad. Eéngats ééngreepsmengkraan met hoge draaibare uitloop H.320 mm. Mengkraan geleverd met 2 demonteerbare uitlopen in rvs. Keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming). Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer. Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar. Bediening zonder manueel contact, met hygiënische hendel L.185 mm. Lichaam en voet in verchroomd messing. Flexibles PEX F3/8". Verstevigde bevestiging met 2 rvs draadstangen. Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Mengkraan NF M (Medische omgeving) gecertificeerd. Mengkraan met 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.2870T3
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepSink mixer
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-08-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)439
  • Breedte (mm)50
  • Diepte (mm)242
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1993
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika