Publiceer je producten
3453 Rechthoekige zelfklevende spiegel in RVS, H. 600 mm
3453 Rechthoekige zelfklevende spiegel in RVS, H. 600 mm
3453 Rechthoekige zelfklevende spiegel in RVS, H. 600 mm
    DELABIE

    3453 Rechthoekige zelfklevende spiegel in RVS, H. 600 mm

    Rechthoekige wandspiegel in bacteriostatisch rvs 304, "spiegel" gepolijst. Dikte RVS: 1 mm. Zelfklevend. Te plaatsen op een plat oppervlak. Onbreekbare spiegel. Afmetingen: 1 x 400 x 600 mm. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.3453
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)400
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)2
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)2334
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_53
    • Uniclass 2015-beschrijvingMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-titelMirrors

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika