Publiceer je producten
388MCHB BLACK BINOPTIC MIX elektronische mengkraan
388MCHB BLACK BINOPTIC MIX elektronische mengkraan
388MCHB BLACK BINOPTIC MIX elektronische mengkraan
    DELABIE

    388MCHB BLACK BINOPTIC MIX elektronische mengkraan

    Elektronische wastafelmengkraan in mat zwart op blad:

    Individuele elektronische sturing IP65.

    Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12 V.

    Debiet ingesteld op 3 l/min à 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

    Kalkwerende straalbreker.

    Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24h na laatste gebruik).

    Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie,

    geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

    Lichaam in messing verchroomd.

    Uitvoering in mat zwart chroom.

    Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

    PEX flexibels met filters en elektroventielen M3/8".

    Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

    Uitloop met gladde binnenkant en beperkte inhoud (beperkt bacteriegroei).

    Temperatuurregeling op de zijkant, met regelbare temperatuurbegrenzing en lange mengsleutel.

    Valhoogte: 170 mm, voor de half-inbouw wastafels.

    Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

    30 jaar garantie.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.388MCHB
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelmengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-04-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)222
    • Breedte (mm)67
    • Diepte (mm)240
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010340
    • ETIM-naamElectronic tap
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika